??
CAD model selection
K0677.2806X040
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0677 - Levelling feet with knurled base
Bill of material
K0677.2806X040
BESTKIPP
Order No.
K0677.2806X040
D
Diameter
28.5 mm
D1
thread
M6 mm
H
Height
9.3 mm
H1
Height
49.3 mm
L
Length
40 mm
BELASTUNG
Load capacity max. kN (static load only)
3,5 kN
GEW
Approx. weight
0.0141 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245200504
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions